1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
68 Artikel
Innenhöhe hi: 10,7 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
9 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 11,3 mm, Innenbreiten Bi: 9 + 9 + 9 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 15 mm
3 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für sehr hohe Beanspruchung, PUR-Ausenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Für hohe Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, paarverseilt, ölbeständig, flammwidrig
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei