1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® J, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
17 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel