1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Q, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
2 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
38 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
56 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding
3 Artikel
Metal clamping ring, nickel-plated, EMC shielding
4 Artikel
12-pole, plastic clamping ring, EMC shielding