1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
Nickel-plated, metal version, EMC shielding