1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
56 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm, Biegeradien R: 63 - 150 mm, Teilung: 56 mm
22 Artikel