1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 14,4 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 48 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 145 mm, Teilung: 30,5 mm
62 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
28 Artikel