1-16 von 259 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® G, Flanschgleitlager, mm
iglidur® J, Flanschgleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
9 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
8 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
80 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
63 Artikel
aus iglidur® L100
7 Artikel
Gesteigertes Motordrehmoment, Höheres Haltemoment
12 Artikel