1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
17 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Innenhöhe hi: 29 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 22 mm
44 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 63 - 200 mm, Teilung: 27,8 mm
96 Artikel
Innenhöhe hi: 28 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 22 mm
32 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 52 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 30 mm
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 55 - 150 mm, Teilung: 25 mm
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für sehr hohe Beanspruchung, PUR-Ausenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei