1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
16 Artikel
17 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
99+ Artikel
Schnelle und einfache Verbindung zur Achse 6
23 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 63 - 200 mm, Teilung: 27,8 mm
96 Artikel
Schnelle und einfache Verbindung zur Achse 6 mit extra Unterstützung
7 Artikel
Für sehr hohe Beanspruchung, TPE-Außenmantel, geschirmt, öl- und bioölbeständig, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für sehr hohe Beanspruchung, PUR-Ausenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Han® 6B connector housing and base, angled cable inlet
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei