1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Tandem, rund, Aluminium anodisiert
51 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
38 Artikel
Rund, aus Aluminium, Gleitfolienmaterial iglidur® J200
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel
Aus 100% Polymer
65 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
56 Artikel
drylin® W Komplettschlitten WWQ, ehemals WW-06-30-10
Austauschkit für Gehäuselager