1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® J, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
17 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
51 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
48 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding