1-16 von 258 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
iglidur® Z, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
13 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Tandem, rund, Aluminium anodisiert
- Schmierfrei
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
80 Artikel
Rund, aus Edelstahl V4A
4 Artikel