1-16 von 257 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Rund, aus Edelstahl 1.4408 Feinguss
4 Artikel
Tandem, rund, Aluminium anodisiert
3 Artikel
- Schmierfrei
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Rund, aus Edelstahl V4A
11 Artikel