1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, Anlaufscheibe, mm
iglidur® G, Anlaufscheibe, mm
iglidur® X, Anlaufscheibe, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
26 Artikel
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
22 Artikel
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
67 Artikel
99+ Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
Rund, aus Edelstahl 1.4408 Feinguss
4 Artikel
Schlitten für Kamera-Slider, rund (Baugrößen 10, 16, 20) mit Handklemmung
13 Artikel
Tandem, rund, Aluminium anodisiert
- Schmierfrei
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Rund, aus Edelstahl V4A