1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
68 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
klar eloxiert
8 Artikel
- Schmierfrei
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
40 Artikel
38 Artikel
65 Artikel
drylin® W Komplettschlitten WWQ, ehemals WW-06-30-10
Austauschkit für Gehäuselager
Ausführung: eckig Material Gleitelement: iglidur® J200 Mit Handklemmung Material: Zinkdruckguss
Schnelle Montage, einfache Lagerung Äußerst günstig durch Fertigung im Spritzguss Mindestens 65 % an Gewicht sparen im Vergleich mit Aluminium-Miniaturschlitten WWW-06-20-T415-AL PTFE-frei, PFAS-geprüft
Plastic clamping ring, EMC shielding