1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
9 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
14 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
klar eloxiert
8 Artikel
4 Artikel
- Schmierfrei
Hochprofilschiene, eckig, Aluminium hartanodisiert
2 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Rund, aus Edelstahl V4A
Aus 100% Polymer
drylin® W Komplettschlitten WWQ, ehemals WW-06-30-10