1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
9 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
- Schmierfrei
51 Artikel
38 Artikel
Rund, aus Aluminium, Gleitfolienmaterial iglidur® J200
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
Schaltnetzteil 120W/24V/5.0A
65 Artikel