1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® UW160, zylindrisches Gleitlager, mm
KTW-konform, geeignet für Trinkwasserkontakt
6 Artikel
Hochprofilschiene, rund, Aluminium hartanodisiert
3 Artikel
Food-Material mit hoher Medienbeständigkeit bis 90 °C
12 Artikel
FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
8 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen
Gehäuselager, rund, aus Edelstahl
4 Artikel
Rund, aus Edelstahl V4A
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
Rund, aus Aluminium, Gleitfolienmaterial iglidur® J200
Nickel-plated, metal version, EMC shielding