1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager, mm
Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23
6 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
56 Artikel
DLE Motorleitung & Bremsenleitung Länge 3m, 5m, 10m oder 20m Stecker gerade
4 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm, Biegeradien R: 63 - 150 mm, Teilung: 56 mm
22 Artikel
Schrittmotor NEMA17 in kurzer Bauvariante und Encoder.