1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® RW370, zylindrisches Gleitlager, mm
Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23
6 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
56 Artikel
Schaltnetzteil 480W/48V/10.0A
Austauschkit für Gehäuselager
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 125 mm, Biegeradien R: 63 - 150 mm, Teilung: 56 mm
22 Artikel
Geschlossen, Schutz vor Späne und komplett aus ESD Material