1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte
73 Artikel
53 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
19 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel