1-16 von 259 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte
73 Artikel
53 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Einfach nachrüstbar
9 Artikel
Leicht, für Größenindex 40 - 60 und einem Rückzugsweg von 490 mm
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
universell einsetzbar für 5 triflex R Kettengrößen
12 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
80 Artikel
Die perfekte Kettenlänge für ein RS Rückzugsystem
40 Artikel