1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® R, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, inch
Low-Cost-Werkstoff, niedrige Reibwerte
73 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
Robust, spänedicht und sogar zu öffnen
5 Artikel
Innenhöhe hi: 40 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 250 mm, Teilung: 46 mm
60 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
80 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
21 Artikel
Elektrisch leitend, sehr druckfest
47 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 50 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm, Biegeradien R: 100 - 300 mm, Teilung: 58,8 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 28 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 462 mm, Biegeradien R: 150 - 500 mm, Teilung: 91 mm