1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 38 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
64 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 9,4 mm, Innenbreite Bi: 10 - 16 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 13 mm
6 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 11,3 mm, Innenbreite Bi: 16 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 15 mm
3 Artikel
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 100 - 500 mm, Teilung: 91 mm