1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 38 - 200 mm, Teilung: 30,5 mm
77 Artikel
Innenhöhe hi: 28 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
70 Artikel
Innenhöhe hi: 48 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm
80 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 130 mm, Biegeradien R: 60 - 250 mm, Teilung: 30,3 mm
40 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 100 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 31mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm