1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 38 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm
64 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 28 mm, Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 10,7 mm, Innenbreiten Bi: 10 - 20 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
9 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm