1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q3E, zylindrisches Gleitlager, mm
2-Komponenten Hochlastgleitlager für hohe Stückzahlen
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 48 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
35 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 80 mm, Biegeradien R: 38 - 145 mm, Teilung: 33,3 mm
25 Artikel
Innenhöhe hi: 31mm, Innenbreiten Bi: 40 - 200 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm
verdrehgesichert, sehr leicht