1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm
Das langlebige Hochlastlager
85 Artikel
Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
56 Artikel
31 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 100 mm, Biegeradien R: 63 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
49 Artikel
verdrehgesichert, sehr leicht
Innenhöhe hi: 34 mm, Innenbreiten Bi: 75 - 350 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
99+ Artikel
Eckig aus Aluminium
15 Artikel
Gehäuselager Q20
Innenhöhe hi: 58 mm, Innenbreiten Bi: 100 - 600 mm, Biegeradien R: 135 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Lineargleitlager, eckiger Flansch
Lineargleitlager, eckiger Flansch, Tandem
2 Artikel