1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
99+ Artikel
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre - wird für hochflexible Anwendungen empfohlen
17 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Niedriger Reibungskoeffizient
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
70 Artikel
Lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schließen. Ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder Reparatur im Maschinen und Anlagebau.
12 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Zur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel