1-26 von 466 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Q, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
Für hohe Belastungen - verschleißfest auf vielen Wellen
40 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Höchstflexible, mittelschwere Wellrohre - wird für hochflexible Anwendungen empfohlen
17 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schließen. Ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder Reparatur im Maschinen und Anlagebau.
12 Artikel
Metal version, EMC shielding
5 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Für den Einsatz in einem weiten Anwendungsgebiet des allgemeinen Maschinenbaus und Witterungsbeständigkeit.
Temperaturbereich:-40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig: +150 °C
16 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
51 Artikel