1-21 von 511 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager, mm
Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr
78 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
43 Artikel
Der Spezialist für Rollenanwendungen, geringe Feuchtigkeitsaufnahme
12 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
- Schmierfrei
51 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Vielseitig, robust und universell
30 Artikel
38 Artikel
5 Artikel
Schaltnetzteil 120W/24V/5.0A
9 Artikel