1-16 von 252 Ergebnissen
55326 Artikel
64 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 19 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 17 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 38 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
56 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 30 - 140 mm, Biegeradien R: 38 - 200 mm, Teilung: 30,5 mm
77 Artikel
Innenhöhe hi: 48 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm
80 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 63 - 300 mm, Teilung: 56 mm
99+ Artikel
Innenhöhe hi: 42 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm, Biegeradien R: 75 - 350 mm, Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 56 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm, Biegeradien R: 100 - 500 mm, Teilung: 91 mm
Das Kraftpaket der großen Baugröße
79 Artikel
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA24 mit annähernd doppeltem Drehmoment
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA23 mit annähernd doppeltem Drehmoment