1-16 von 254 Ergebnissen
376 Artikel
51 Artikel
16 Artikel
155 Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 17 Tragfähigkeit, stat.: 50 N
13 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Zur zusätzlichen Sicherung der Anschlußarmaturen
17 Artikel
10 Artikel
30 Artikel
38 Artikel
Dieser Motor überzeugt durch seine sehr kleine Bauform
Zur Nachrüstung oder Reparatur im Maschinen- und Anlagenbau.
11 Artikel
Speziell formuliertes Polyamid Selbstverlöschend, halogen-, phosphor- und cadmiumfrei
6 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
65 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel