1-16 von 260 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® M250, Doppelbundlager, MCM, mm
Wellendurchführung für Bleche
35 Artikel
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Systemhalter einteilig mit integriertem Sicherheitsbügel.
8 Artikel
Innenhöhe hi: 5 mm, Innenbreiten Bi: 5 - 10 mm, Biegeradien R: 10 - 28 mm, Teilung: 10 mm
15 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schließen. Ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder Reparatur im Maschinen und Anlagebau.
12 Artikel