1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® L500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® C500, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich
81 Artikel
Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
8 Artikel
Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten
6 Artikel
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Schaltnetzteil 120W/24V/5.0A
Schaltnetzteil 480W/48V/10.0A
Austauschkit für Gehäuselager
Schaltnetzteil 240W/48V/5.0A