1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Für hohe Geschwindigkeiten
6 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
99+ Artikel
Wellendurchführung für Bleche
35 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel
Einfache Montage
12 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
40 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 -125 mm, Biegeradien R: 75 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen
56 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, im Außenradius geschlossen