1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm
Für hohe Geschwindigkeiten
6 Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
99+ Artikel
Wellendurchführung für Bleche
35 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 24 mm, Innenbreite Bi: 38 - 103 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 27,8 mm
36 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 175 mm, Teilung: 46 mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Power und Signal Module
2 Artikel
Han® ES Modul
schirmbar, schneidklemm
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
schirmbar, schraubklemm