1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm
Für hohe Geschwindigkeiten
6 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, flammwidrig