1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm
9 Artikel
8 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 17 Tragfähigkeit, stat.: 50 N
13 Artikel
Lange, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
10 Artikel
Vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen
16 Artikel
Das Universallager für Food-Kontakt
39 Artikel
Kurze, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
17 Artikel
77 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Innenhöhe hi: 20 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm, Biegeradien R: 28 - 125 mm, Teilung: 30,5 mm
24 Artikel