1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
9 Artikel
8 Artikel
Ermöglicht höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.
78 Artikel
51 Artikel
10 Artikel
30 Artikel
38 Artikel
Innenhöhe hi: 21mm, Innenbreiten Bi: 38 mm, Biegeradien R: 28 mm, Teilung: 30,5 mm
65 Artikel
G. 1 9pin - HD15pin
4 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
32 Artikel
Plastic clamping ring, EMC shielding
Metal clamping ring, nickel-plated, EMC shielding