1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J, Anlaufscheibe, mm
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
17 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Manuelle Spieleinstellung, Handklemmung
8 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
40 Artikel
iglidur® J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet.
2 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur® J zum Einsatz
6 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel
Low-Cost-Lineargleitlager aus iglidur® J260
4 Artikel
41 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur® J zum Einsatz.
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Innenhöhe hi: 21 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm, Biegeradien R: 75 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen, komplett geschlossen