1-22 von 1243 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager, mm
Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
99+ Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 17 Tragfähigkeit, stat.: 50 N
13 Artikel
Lange, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
10 Artikel
Vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen
16 Artikel
Kurze, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
9 Artikel
17 Artikel
Material Gleitelement: iglidur® J Befestigungsart: Gewindezapfen Baugröße: 40 Tragfähigkeit, stat.: 700 N
77 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Lineargleitlager mit Japan-Abmessungen aus iglidur® J4
7 Artikel
iglidur® J, Durchgangsbohrung