1-19 von 308 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, inch
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Lange, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
10 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Vielseitig im Dauerbetrieb auch für weiche Wellen
16 Artikel
Kurze, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
9 Artikel
17 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
77 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Innenhöhe hi: 21,2 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 68 mm, Biegeradien R: 35 - 180 mm, Teilung: 33,3 mm
81 Artikel
83 Artikel
18 Artikel