1-16 von 255 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
83 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
77 Artikel
45 Artikel
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
8 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer
14 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
10 Artikel
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA23 mit annähernd doppeltem Drehmoment