1-16 von 254 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
83 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
80 Artikel
Verbesserte Verschleißfestigkeit bei niedrigen und mittleren Belastungen, hohe Geschwindigkeiten
10 Artikel
8 Artikel
Hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen sind seine Vorteile
Für Konstruktionen von Schrittmotoren mit integrierter Spindel, Flanschmaß 42 mm, Haltemoment: 0,50 Nm, Nennstrom: 1,80 A
Eine Weiterentwicklung des typischen NEMA23 mit annähernd doppeltem Drehmoment
Dieser Motor überzeugt durch seine sehr kleine Bauform