1-16 von 253 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
83 Artikel
Bewährter Long-Life Werkstoff jetzt in schwarz erhältlich
6 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
17 Artikel
77 Artikel
45 Artikel
Bei hoher Geschwindigkeit sowie niedrigem Verschleiß, aber auch mit bestem Reibwert, kommt iglidur J zum Einsatz.
40 Artikel
18 Artikel
51 Artikel
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Niedriger Verschleiß, bester Reibwert, Rechtsgewinde
10 Artikel