1-16 von 256 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
45 Artikel
Bewährter Long-Life Werkstoff jetzt in schwarz erhältlich
6 Artikel
Nickel-plated, metal version, EMC shielding
3 Artikel
Innenhöhe hi: 10 mm, Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm, Biegeradien R: 15 - 48 mm, Teilung: 16,7 mm
7 Artikel
52 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
Für mittlere Beanspruchung, PVC-Außenmantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig
4 Artikel
Für mittlere Beanspruchung, PUR-Außenmantel, geschirmt, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig, PVC- und halogenfrei