1-16 von 251 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, inch
Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen
51 Artikel
Innenhöhe hi: 45 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm, Biegeradien R: 75 - 300 mm, Teilung: 67 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
72 Artikel
42 Artikel
Dauerläufer mit guter Dimensionsstabilität bei hoher Temperatur
14 Artikel
80 Artikel
iglidur® J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet
18 Artikel
Die Gewindemutter gibt es in einer Vielzahl von Werkstoffen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Egal ob Trocken oder Nass, hohe oder niedrige Temperaturen, lebensmittelkonforme oder hygienesensible Bereiche, mit den igus Materialien ist fast alles möglich. Ebenso ist die Gewindetechnik in den unterschiedlichsten Geometrien verfügbar, um einen einfachen 1:1 Austausch gewährleisten zu können. Somit können alle Verschleißkomponenten simpel im Linearmodul getauscht und auf die Anwendung spezifisch ausgewählt werden.
7 Artikel
Dieser Motor überzeugt durch seine sehr kleine Bauform
iglidur® J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet.
Ideal für Kunststoffwellen
11 Artikel
6 Artikel
Austauschkit für Gehäuselager
70 Artikel
iglidur J350 ist für hohe Temperaturen und für niedrigen Reibwert bei mittlerer Last geeignet.
49 Artikel
35 Artikel