1-16 von 261 Ergebnissen
4571 Artikel
2915 Artikel
55326 Artikel
174 Artikel
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® F2, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® Q2, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J4, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
11 Artikel
Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
83 Artikel
Lowcost-Werkstoff für lange Lebensdauer bei geringen bis mittleren Lasten.
23 Artikel
Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
99+ Artikel
Das langlebige Hochlastlager
85 Artikel
Lange, geschlossene Bauform für Rundwellen – aus iglidur® J (Der Allrounder)
10 Artikel
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
63 Artikel
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
77 Artikel
45 Artikel