1-16 von 252 Ergebnissen
Kein exakter Treffer für “” gefunden. Ähnliche Artikel werden angezeigt.
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
Ideal für Kunststoffwellen
6 Artikel
11 Artikel
Innenhöhe hi: 26 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 48 - 250 mm, Teilung: 46 mm
70 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
63 Artikel
Innenhöhe hi: 25 mm, Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm, Biegeradien R: 55 - 250 mm, Teilung: 46 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 18 mm, Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm, Biegeradien R: 28 - 180 mm, Teilung: 30,5 mm
Innenhöhe hi: 10,1 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
21 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Außenradius beidseitig zu öffnen
64 Artikel
Innenhöhe hi: 35 mm, Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm, Biegeradien R: 63 - 250 mm, Teilung: 56 mm | im Innenradius beidseitig zu öffnen
Innenhöhe hi: 32 mm, Innenbreiten Bi: 23 - 100 mm, Biegeradien R: 40 - 100 mm, Teilung: 30,5 mm
23 Artikel
Innenhöhe hi: 10,6 mm, Innenbreiten Bi: 6 - 50 mm, Biegeradien R: 18 - 38 mm, Teilung: 20 mm
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Höchste Lebensdauer und Anwendungstemperatur der tribofilamente, Verarbeitung anspruchsvoll
2 Artikel